Alipaine nostolaite VacuMaster Light
Pienten ja keskikokoisten työkappaleiden vaakasuuntaiseen käsittelyyn
Miellyttävä työskentely hyvän ergonomian ja laitteen alhaisen painon ansiosta
Imukuppien paikkaa voidaan säätää nopeasti ja helposti eri muotoisten työkappaleiden mukaan
Nopea ja helppo käyttöönotto ja asennus
Alhaiset käyttökulut säästeliään paineilmankulutuksen ansiosta
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Design

- Pienikokoinen ja kevyt alipainenostin sirolla runko-osalla (1)
- Runko-osassa sijaitsee suuren imutehon omaava paineilmatoiminen ejektori (2)
- Luotettava ohjausventtiili alipaineen ohjausta varten (3)
- Vaihtoina yksi suuri imulevy, neljä nivelöityä ja portaattomasti säädettävää imujalkaa (4) tai täysin säädettävä palkkirakenne
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti* [kg] | Työkappaleen vähimmäiskoko [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko [mm] | Pituus L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Suuremmat nostokapasiteetit mahdollisia pyynnöstä
| Tyyppi | Imulevyjen lukumäärä | Imulevyjen halkaisija [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.
.jpg)

.jpg)