Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Light
Obsługa pozioma małych i średnich elementów konstrukcyjnych
Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznej obsłudze i niewielkiemu ciężarowi własnemu
Szybka i elastyczna regulacja przyssawki do obsługi różnych formatów elementów roboczych
Kompletna jednostka gotowa do podłączenia w celu szybkiego i łatwego montażu i uruchomienia
Kontrolowane wytwarzanie podciśnienia w celu zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza i kosztów eksploatacji
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Projekt

- Kompaktowe i lekkie urządzenie do podnoszenia podciśnieniowego z wąskim korpusem podstawy (1)
- Pneumatyczny eżektor podciśnieniowy o dużej mocy ssania w module podstawowym (2)
- Bezpieczny w eksploatacji suwak ręczny (3) do kontroli podciśnienia
- Opcjonalnie jedna duża płyta ssąca, cztery przegubowe i bezstopniowo regulowane stopy ssące (4) lub zmienny system przesuwu
Dane techniczne
| Typ | Maks. udźwig * [kg] | Min. format detalu [mm] | Maks. format detalu [mm] | Długość L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Większe udźwigi dostępne na zapytanie
| Typ | Liczba płyt ssących | Ø płyt ssących [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Uchwyt operatorski L1 [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
.jpg)

.jpg)