Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Light
Horizontale Handhabung kleiner bis mittelgroßer Werkstücke
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Bedienung und geringes Eigengewicht
Schnelle und flexible Saugereinstellung zur Handhabung unterschiedlicher Werkstückformate
Anschlussfertiges Gesamtgerät für schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme
Geregelte Vakuum-Erzeugung zur Reduzierung des Druckluftverbrauchs und der Betriebskosten
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Aufbau

- Kompaktes und leichtes Vakuum-Hebegerät mit schmalem Basiskörper (1)
- Pneumatischer Vakuum-Ejektor mit hoher Saugleistung im Basismodul (2)
- Bedienungssicheres Handschiebeventil (3) für die Vakuum-Steuerung
- Wahlweise eine große Saugplatte, vier gelenkige und stufenlos verstellbare Saugfüße (4) oder variables Traversensystem
Technische Daten
| Typ | Max. Traglast* [kg] | Min. Werkstückformat [mm] | Max. Werkstückformat [mm] | Länge L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 420 x 310 | 2.500 x 1.250 | 500 - 1.600 |
*Weitere Traglasten auf Anfrage
| Typ | Anzahl Saugplatten | Ø Saugplatte [mm] | Bauhöhe H [mm] | Bedienbügel L1 [mm] | Eigengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
.jpg)

.jpg)