진공 리프팅 장치 베큐마스터 라이트
100kg 까지의 소형 작업물 수평 핸들링에 적합
최대 100kg의 중소형 작업물 수평 핸들링
인체 공학적 작동과 가벼운 무게 덕분에 피로없는 작업
다양한 공작물 형식을 처리하기위한 빠르고 유연한 흡입 컵 설정
빠르고 쉬운 설치 및 장비 지원
진공 생성을 제어하여 압축 공기 소비 및 운영 비용 절감
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

디자인
디자인

- 필요한 흡착력은 진공 발생기에서 생성되어 석션 플레이트를 통해 작업물로 전달됩니다. 안전을 위한 알루미늄 소재의 로드 빔은 진공 저장소 역할도 수행합니다. 리프팅 동작에는 Schmalz와 적합한 크레인 시스템에서 제공되는 체인 호이스트가 필요합니다.
- 기본 모듈에 높은 흡입력을 제공하는 공압 진공 이젝터 (2)
- Basic 또는 Comfort 사양의 인체공학적 디자인으로 설계된 조작 요소 (3)
- 선택에 따라 대형 석션 플레이트 1개, 무단 조절식 굴절형 석션 컵 브래킷 4개 (4) 또는 가변형 빔 시스템
기술 데이터
기술 데이터
| 종류 | 최대 리프트 용량*[kg] | 최소 작업물 형식[mm] | 최대 작업물 형식[mm] | 길이 L[mm] |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* 요청 시 더 높은 리프트 용량 제공
| 종류 | 석션 플레이트 수 | Ø 석션 플레이트[mm] | 전체 높이 H[mm] | 작업자 핸들 L1[mm] | 무게[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
제품 요청

.jpg)

.jpg)