Vacuüm heftoestellen VacuMaster Light
Horizontale verwerking van kleine tot middelgrote werkstukken
Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische bediening en een laag eigen gewicht
Zuignappen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan verschillende werkstukformaten
Compleet aansluitklaar hefapparaat voor snelle en eenvoudige installatie én in bedrijfstelling
Gecontroleerde vacuümopwekking voor een lager persluchtgebruik en lagere kosten
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Ontwerp

- Compact en lichtgewicht vacuüm hefapparaat
- Pneumatische vacuümejector met hoge zuigcapaciteit in de basismodule (2)
- Handmatig bedienbare schuifklep (3) voor vacuüm controle
- Naar keuze een grote zuigplaat, vier scharnierende en traploos verstelbare zuigvoeten (4) of een variabel traverse-systeem
Technische gegevens
| Type | Max. tilvermogen* [kg] | Min. afmeting werkstuk [mm] | Max. afmeting werkstuk [mm] | Lengte L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Hoger tilvermogen beschikbaar op aanvraag
| Type | Aantal vacuümplaten | Ø Vacuümplaten [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel L1 [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.
.jpg)

.jpg)