Schmalz

Elevadores por vacío VacuMaster Light

Manipulación horizontal de piezas pequeñas a medianas

Manipulación horizontal de piezas pequeñas y medianas de hasta 100 kg
Consultas de productos

Trabajo sin agotamiento gracias a un manejo ergonómico y a un bajo peso

Ajuste de ventosas rápido y flexible para la manipulación de diversos formatos de pieza

Dispositivo completo listo para conectar para una instalación y puesta en servicio rápidas y sencillas

Generación de vacío regulada para reducir el consumo de aire comprimido y los costes operativos

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización
Diseño
  • Elevador por vacío compacto y ligero con cuerpo base delgado (1)
  • Eyector de vacío neumático con gran capacidad de aspiración en el módulo básico (2)
  • Botón de manejo central (3) para el control del vacío
  • Opcionalmente, una placa de ventosa grande, cuatro pies de succión articulados y ajustables de forma continua (4) o sistema de desplazamiento variable
Datos técnicos
Tipo Carga máx.* [kg] Formato de pieza máx. [mm] Formato de pieza min. [mm] Longitud L [mm]
Light 100-1 100 250 x 250 1.500 x 800 260
Light 100-4 100 250 x 250 2.000 x 800 400
Light CON 100 250 x 250 1.250 x 2.500 500 - 1.600

* Mayores cargas bajo solicitud

 

Tipo N° de placas de ventosas Ø placas de ventosas [mm] Altura de montaje H [mm] Asa de manejo L1 [mm] Peso [kg]
Light 100-1 1 250 270 405 15
Light 100-4 4 120 330 405 15
Light CON 4 - 6 110 - 250 320 - 410 410 - 650 14 - 30

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta