Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Light
Manipolazione orizzontale di pezzi da piccoli a medi
Lavoro agevole grazie al comando ergonomico e al peso specifico ridotto
Regolazione flessibile e rapida delle ventose per la movimentazione di pezzi di diversi formati
Dispositivo completo finito per connessione per l'installazione e la messa in funzione semplice e veloce
Generazione di vuoto regolata per la riduzione del consumo aria compressa e dei costi di esercizio
Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Struttura

- Dispositivo di sollevamento a vuoto compatto e leggero con corpo di base sottile (1)
- Eiettore pneumatico per vuoto con potenza di aspirazione elevata nel modulo base (2)
- Pulsante di comando centrale (3) per il comando del vuoto
- A scelta una grande piastra di aspirazione, quattro piedi di aspirazione articolati e regolabili in continuo (4) o un sistema di traslazione variabile
Dati tecnici
| Tipo | Carico max.* [kg] | Formato pezzo max. [mm] | Formato pezzo min. [mm] | Lunghezza L |
|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
| Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
| Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Carichi maggiori su richiesta
| Tipo | Numero di piastre di aspirazione | Ø piastre di aspirazione [mm] | Altezza totale H [mm] | Maniglia di comando L1 [mm] | Peso specifico [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
| Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
| Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
.jpg)

.jpg)