VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC
Parça no.: 10.01.22.03244
Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air
| Uzunluk L | 316 (mm) |
| Genişlik B | 137 (mm) |
| Yükseklik H | 232 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Diş G1 | G2"-M |
| Diş G2 | G2"-M |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 3.35 (kg) |
| İnşaat kullanımı | Schmalz Paletleyici |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 137 mm |
| G1 | G2"-M |
| G2 | G2"-M |
| H | 232 mm |
| L | 316 mm |
| LG1 | 45 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon