VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC
Numero articolo: 10.01.22.03244
Gruppo valvola elettromagnetica Controllo del vuoto/dell'aria compressa
| Lunghezza L | 316 (mm) |
| Larghezza B | 137 (mm) |
| Altezza H | 232 (mm) |
| Campo di misura [bar] | bar |
| Filettatura G1 | G2"-AG |
| Filettatura G2 | G2"-AG |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Peso | 3.35 (kg) |
| Design di utilizzo | Schmalz pallettizzazione |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 137 mm |
| G1 | G2"-AG |
| G2 | G2"-AG |
| H | 232 mm |
| L | 316 mm |
| LG1 | 45 mm |
Documentazione
Documentazione