Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC

N° de artículo: 10.01.22.03244

Grupo válvula electromagnética Control de vacío y aire comprimido

Longitud L316 (mm)
Anchura B137 (mm)
Altura H232 (mm)
Margen de medición [bar] bar
Rosca G1G2"-MA
Rosca G2G2"-MA
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Peso3.35 (kg)
Diseño de aplicaciónPaletizador Schmalz
Datos de diseño
Atributo Valor
B 137  mm
G1 G2"-MA
G2 G2"-MA
H 232  mm
L 316  mm
LG1 45  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta