Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC

Część nr.: 10.01.22.03244

Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air

Length L316 (mm)
Width B137 (mm)
Height H232 (mm)
Measuring range [bar] bar
Thread G1G2"-M
Thread G2G2"-M
Control valveNormally open
Weight3.35 (kg)
Utilization designSchmalz palletizer
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 137  mm
G1 G2"-M
G2 G2"-M
H 232  mm
L 316  mm
LG1 45  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka