VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC
부품 번호.: 10.01.22.03244
Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air
| Length L | 316 (mm) |
| Width B | 137 (mm) |
| Height H | 232 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G2"-M |
| Thread G2 | G2"-M |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 3.35 (kg) |
| Utilization design | Schmalz palletizer |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 137 mm |
| G1 | G2"-M |
| G2 | G2"-M |
| H | 232 mm |
| L | 316 mm |
| LG1 | 45 mm |
관련 문서
관련 문서