Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC

Art-Nr.: 10.01.22.03244

Ventil-Baugruppe Steuerung von Vakuum und Druckluft

Länge L316 (mm)
Breite B137 (mm)
Höhe H232 (mm)
Messbereich [bar] bar
Gewinde G1G2"-AG
Gewinde G2G2"-AG
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht3.35 (kg)
Verwendung KonstruktionSchmalz-Palletizer
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 137  mm
G1 G2"-AG
G2 G2"-AG
H 232  mm
L 316  mm
LG1 45  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb