Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC

Číslo dílu.: 10.01.22.03244

Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air

Length L316 (mm)
Width B137 (mm)
Height H232 (mm)
Measuring range [bar] bar
Thread G1G2"-M
Thread G2G2"-M
Control valveNormally open
Weight3.35 (kg)
Utilization designSchmalz palletizer
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 137  mm
G1 G2"-M
G2 G2"-M
H 232  mm
L 316  mm
LG1 45  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku