VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC
Onderdeelnr.: 10.01.22.03244
Bouw groep magneet ventiel Regeling van vacuüm en perslucht
| Length L | 316 (mm) |
| Width B | 137 (mm) |
| Height H | 232 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Thread G1 | G2"-M |
| Thread G2 | G2"-AG |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 3.35 (kg) |
| Utilization design | Schmalz palletizer |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 137 mm |
| G1 | G2"-M |
| G2 | G2"-AG |
| H | 232 mm |
| L | 316 mm |
| LG1 | 45 mm |
Documentatie
Documentatie