Schmalz

Sipariş Bilgileri

Wafer tutucu SWGm monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SWGm tipi wafer tutucu - çeşitli boyutlarda, eksenel veya yanal egzozlu olarak mevcuttur

 

Mevcut yedek parçalar: emiş alanı

Mevcut aksesuarlar: atık havanın tahliyesi için bileşen, tutucu sistemi, vakum/vakum modülü, floating vantuz modülü, egzoz kanalı, solenoid valfler, flanş plakası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00137

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilYanal egzoz havası
Uzunluk L115 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 115  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 115  mm
X1 46  mm
X2 80,6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 1,0 ... 3,0 bar
Boyut 5
Tutma kuvveti 10 ... 35 N
Vakum debisi [m³/h] m³/h
Vakum debisi 160 ... 235 l/min
Hava tüketimi [m³/h] m³/h
Hava tüketimi 60 ... 120 l/min
Çalışma sıcaklığı 5 ... 75 °C
Ağırlık 235  g
Şekil Yanal egzoz havası
Ürün ailesi SWGM
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git