Mã sản phẩm: 18.05.08.00015
Rope balancer for lifting and balancing loads
Các ngành: Universal
| Stroke Z | 1400 (mm) |
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7.5 (kg) |
Mobile handling solution for easy moving of workpieces at different workstations
Plug and play – the device is ready for use in just a few simple steps
Operation with rechargeable batteries eliminates the need for complex and expensive connections to supply media
Simple operating concept with only one backlit on/off button avoids operating errors
Safe handling enables operators to lift loads ergonomically
Schmalz grows and takes over Binar Handling
Vacuum specialist Schmalz acquires the Swedish company Binar Handling AB and its four subsidiaries in Europe and Asia, strengthening its market position in ergonomic handling technology.


Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.1 - 1 từ 1 kết quả

Mã sản phẩm: 18.05.08.00015
Rope balancer for lifting and balancing loads
Các ngành: Universal
| Stroke Z | 1400 (mm) |
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7.5 (kg) |