Číslo dílu.: 18.05.08.00015
Rope balancer for lifting and balancing loads
Odvětví: Universal
| Stroke Z | 1400 (mm) |
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7.5 (kg) |
Mobile handling solution for easy moving of workpieces at different workstations
Plug and play – the device is ready for use in just a few simple steps
Operation with rechargeable batteries eliminates the need for complex and expensive connections to supply media
Simple operating concept with only one backlit on/off button avoids operating errors
Safe handling enables operators to lift loads ergonomically
Schmalz grows and takes over Binar Handling
Vacuum specialist Schmalz acquires the Swedish company Binar Handling AB and its four subsidiaries in Europe and Asia, strengthening its market position in ergonomic handling technology.


Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.1 - 1 z 1 výsledků

Číslo dílu.: 18.05.08.00015
Rope balancer for lifting and balancing loads
Odvětví: Universal
| Stroke Z | 1400 (mm) |
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7.5 (kg) |