Schmalz

Informace o objednávce

The smart hoist NEO 30 is supplied as a complete system ready-to-connect. The system consists of:

  • Smart hoist NEO 30
  • Swivel joint
  • Adapter
  • Charger
  • Two batteries
  • Hook with spring lock

Available spare parts: battery, charger, rope, pick-up adapter, socket pin, suspension eye, suspension hook (standard)

Available accessories: scissors clamp, suspension hook (safety hook), suspension hook (canister hook), magnetic gripper

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Číslo dílu.: 18.05.08.00015

Rope balancer for lifting and balancing loads

Odvětví: Universal

Stroke Z1400 (mm)
Drive typeElectrical
Weight7.5 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Z (Stroke) 1 400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Drive type Electrical
Weight 7,5  kg
Lift capacity 30  kg
0,5  m/sec
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku