Schmalz

Manual handling • Solar • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuum Tube Lifter JumboErgo Allows Horizontal and Vertical Handling of Solar Modules

During production, an employee checks the quality of every solar module. Faulty modules are rejected and placed onto a pallet.This is done manually, with a weight of 17 kg each, handling the modules requires a great deal of physical exertion.

The vacuum tube lifter JumboErgo with double suction cup allows for a correspondingly gentle lifting of the solar modules. The JumboErgo has a pneumatic swiveling unit which allows jolt-free swiveling by 90° and is used to lift the solar modules onto the upright delivery pallet. This way, the solar modules are not damaged when they are moved. The solar modules can be moved using an SK column-mounted slewing crane. The column-mounted slewing crane is extremely easy to move and features a special bush bearings at the pivot bearing. In addition, the swivel angle of 270° ensures a large working area.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.