Schmalz

Manual handling • Solar • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podnośnik próżniowy JumboErgo umożliwia poziome i pionowe przenoszenie modułów słonecznych

W ramach produkcji modułów słonecznych moduły są sprawdzane przez pracownika pod kątem ich jakości. Jeśli w module występują wady, są one sortowane i umieszczane na palecie. Proces ten jest wykonywany ręcznie, co prowadzi do dużego obciążenia fizycznego przy wadze 17 kg na moduł słoneczny.

Podnośnik próżniowy JumboErgo z podwójną przyssawką umożliwia bardzo delikatne podnoszenie modułów słonecznych. Aby podnieść moduły słoneczne na pionową paletę dostawczą, JumboErgo jest wyposażony w pneumatyczny zespół obrotowy, który umożliwia bezdrganiowe obracanie o 90°. Dzięki temu moduły słoneczne można przemieszczać bez ich uszkodzenia. W połączeniu z zamontowanym na kolumnie żurawiem obrotowym SK można w ten sposób przemieszczać moduły solarne. Kolumnowy żuraw obrotowy charakteryzuje się wyjątkowo spokojną pracą oraz specjalnym łożyskiem ślizgowym na łożysku obrotowym. Duży zasięg pracy jest również możliwy dzięki kątowi obrotu 270°.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.