Schmalz

Manual handling • Solar • Collectors • Vacuum tube lifters JumboErgo

Ergonomiczna obsługa kolektorów płaskich za pomocą podnośnika próżniowego JumboErgo

Kolektory płaskie o wymiarach 1200 x 2200 mm (długość x wysokość) ważą do 50 kg każdy i wcześniej były przenoszone ręcznie przez dwóch pracowników. Ze względu na tak duże obciążenie fizyczne, osoby odpowiedzialne za ten proces poszukiwały odpowiedniego rozwiązania w zakresie przepływu materiałów.

Podnośnik podciśnieniowy do rur JumboErgo 85 z pneumatyczną jednostką obrotową PSE do ładunków o masie do 70 kg umożliwia bezpieczne obracanie kolektorów o 90° i umieszczanie ich na dole. Podnośnik próżniowy jest wyposażony w poczwórną przyssawkę, którą można elastycznie dostosować do różnych formatów kolektorów. Podnośnik lamp próżniowych jest zawieszony na żurawiu obrotowym zamontowanym na kolumnie SK. Wysięgnik o długości 4500 mm i zakres obrotu 270° umożliwiają objęcie szerokiego obszaru roboczego. Podsumowując, podnośnik do rur może w pełni spełnić wszystkie wymagania.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.