Schmalz

Manuelle Handhabung • Solar • Kollektoren • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Ergonomisches Handling von Flachkollektoren mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Die Flachkollektoren mit Ihren Abmessungen von 1.200 x 2.200 mm (Länge x Höhe) sind jeweils bis zu 50 kg schwer und wurden früher manuell von 2 Mitarbeitern bewegt. Aufgrund dieser schweren körperlichen Belastung suchten die Verantwortlichen nach einer geeigneten Materialfluss-Lösung.  Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 mit pneumatischer Schwenkeinheit PSE für Lasten bis zu 70 kg bietet die Möglichkeit die Kollektoren sicher um 90° zu schwenken und abzulegen. Der Saugheber ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der auf die verschiedenen Kollektorformate flexibel angepasst werden kann. Aufgehängt ist der Vakuum-Schlauchheber an einem Säulenschwenkkran SK. Durch dessen Ausleger mit 4.500 mm Länge und den Schwenkbereich von 270°, kann ein breiter Arbeitsbereich abgedeckt werden. In Summe kann der Schlauchheber damit alle Anforderungen voll erfüllen.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb