Schmalz

Handmatige bediening • Zonne-energie • Verzamelaars • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Ergonomische behandeling van vlakke collectoren met de JumboErgo vacuüm lifter

De vlakke collectoren met hun afmetingen van 1.200 x 2.200 mm (lengte x hoogte) wegen elk tot 50 kg en werden vroeger door 2 werknemers met de hand verplaatst. Vanwege deze zware fysieke belasting waren de verantwoordelijken op zoek naar een geschikte materiaalstroomoplossing.

De vacuüm-slangheffer JumboErgo 85 met pneumatische zwenkeenheid PSE voor lasten tot 70 kg biedt de mogelijkheid om de collectoren veilig 90° te zwenken en neer te zetten. De vacuümbuisheffer is uitgerust met een viervoudige zuiggrijper die flexibel kan worden aangepast aan de verschillende collectorformaten. De vacuümbuizenlift is opgehangen aan een SK kolomzwenkkraan. Dankzij de giek met een lengte van 4.500 mm en het zwenkbereik van 270° kan een groot werkgebied worden bestreken. Al met al kan de buisheffer volledig aan alle eisen voldoen.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen