Schmalz

Manipulation manuelle • Solaire • Collectionneurs • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever verticalement des collecteurs plats et les déposer sur un chariot de manutention

Les capteurs plats, mesurant 1 200 x 2 200 mm (longueur x hauteur) et pesant chacun jusqu'à 50 kg, étaient déplacés auparavant manuellement par deux collaborateurs. Cette tâche exigeant de gros efforts physiques, les responsables se mirent à la recherche d'une solution adéquate de flux de matériel.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 85 avec unité de basculement pneumatique PSE pour des charges maximales de 70 kg permet de pivoter les capteurs de 90° et de les déposer en toute sécurité. Le dispositif de levage est équipé d'une ventouse quadruple pouvant être adaptée de manière flexible aux différents formats des capteurs. Le tube de levage par le vide est suspendu à une potence pivotante sur colonne SK. La flèche d'une longueur de 4 500 mm et la course de pivotement de 270° permettent de couvrir une large zone de travail. Le tube de levage satisfait ainsi pleinement à toutes les exigences.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier