Schmalz

Manuaalinen käsittely • Aurinko • Keräilijät • JumboErgo tyhjiöputkinostin

Tasokeräinten ergonominen käsittely JumboErgo-tyhjiöputken nostimen avulla

Litteät levykeräimet, joiden mitat ovat 1 200 x 2 200 mm (pituus x korkeus), painavat kukin 50 kg, ja niitä siirsi aiemmin kaksi työntekijää käsin. Raskaan fyysisen kuormituksen vuoksi vastuuhenkilöt etsivät sopivaa materiaalivirtaratkaisua.

JumboErgo 85 -tyhjiöputkenostimessa, jossa on pneumaattinen PSE-kääntöyksikkö enintään 70 kg:n kuormille, on mahdollista kääntää keräimiä turvallisesti 90° ja asettaa ne alas. Tyhjiöputken nostin on varustettu nelinkertaisella imutyynyllä, joka voidaan mukauttaa joustavasti eri keräinformaatteihin. Tyhjiöputken nostin on ripustettu SK-pylvääseen asennettuun kääntönosturiin. Sen 4 500 mm:n pituisen puomin ja 270°:n kääntöalueen ansiosta voidaan kattaa laaja työalue. Kaiken kaikkiaan putkenostin voi täyttää kaikki vaatimukset.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin