Schmalz

Manual handling • Solar • Collectors • Vacuum tube lifters JumboErgo

Ergonomic Handling of flat-plate collectors with the Vacuum Tube Lifter JumboErgo

The flat-plate collectors measure 1,200 x 2,200 mm (length by height) and weigh up to 50 kg each. Previously, two employees were needed to move the collectors by hand. Because of the heavy physical strain on the employees, managers decided to look for a suitable material flow solution.

The vacuum tube lifter JumboErgo 85 with the pneumatic swiveling unit PSE for loads of up to 70 kg makes it possible to safely rotate the collectors by 90° and then set them down. The vacuum tube lifter is equipped with a quadruple suction cup, which can be flexibly adapted to differing collector formats. The vacuum tube lifter is suspended from a column-mounted slewing crane SK. Due to a 4,500-mm-long jib and swivel angle of 270°, it covers a broad working area. This vacuum tube lifter completely fulfills the requirements of the customer.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.