Schmalz

Manual handling • Solar • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo vacuümheffer maakt horizontale en verticale behandeling van zonnepanelen mogelijk

Bij de productie van zonnemodules worden de modules door een medewerker gecontroleerd op hun respectieve kwaliteit. Als de module gebreken vertoont, worden ze uitgesorteerd en op een pallet geplaatst. Dit proces wordt handmatig uitgevoerd, wat met een gewicht van 17 kg per zonnepaneel tot een hoge fysieke belasting leidt.

De vacuümbuisheffer JumboErgo met dubbele zuignap maakt het mogelijk om de zonnepanelen met grote gevoeligheid op te tillen. Om de zonnepanelen op de rechtopstaande afleverpallet te tillen, is de JumboErgo voorzien van een pneumatische zwenkeenheid die trillingsvrij 90° zwenken mogelijk maakt. Hierdoor kunnen de zonnepanelen zonder schade worden verplaatst. In combinatie met een op kolommen gemonteerde zwenkkraan SK is het dus mogelijk om de zonnepanelen te verplaatsen. De kolomzwenkkraan wordt gekenmerkt door zijn uiterst soepele werking en een speciaal glijlager op het zwenklager. Een groot werkbereik wordt ook mogelijk gemaakt door de zwenkhoek van 270 °.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.