Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

NAEH-SCHA SIND 1.2 S016

Číslo dílu.: 21.01.09.00072

Proximity switch

TypeBalluff
Length L27 (mm)
Construction vacuum switchInductive sensor
Voltage DC10.8 - 30 V DC
Electrical connectionMale connect M8, 3 pol
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Control valve Normally open
Electrical connection Male connect M8, 3 pol
Operating temperature -20.0 ... 70.0 °C
Voltage DC 10.8 - 30 V DC
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku