Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

NAEH-SCHA SIND 1.2 S016

N° de artículo: 21.01.09.00072

Interruptor de proximidad

ModeloBalluff
Longitud L27 (mm)
Vacuestato para la tipo de construcciónSensor inductivo
Tensión DC10,8 - 30 V DC
Conexión eléctricaConector M8, 3 pol
Datos de diseño
Atributo Valor
L 27  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Válvula de mando Abierta sin corriente
Conexión eléctrica Conector M8, 3 pol
Temperatura de uso -20,0 ... 70,0 °C
Tensión DC 10,8 - 30 V DC
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta