Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

NAEH-SCHA SIND 1.2 S016

Numero articolo: 21.01.09.00072

Finecorsa di prossimità

TipoBalluff
Lunghezza L27 (mm)
Vacuostato in costruzioneSensore induttivo
Tensione DC10,8 - 30 V DC
Collegamento elettricoConnectore M8, 3 pol
Dati di costruzione
Attributo Valore
L 27  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Collegamento elettrico Connectore M8, 3 pol
Temperatura d'intervento -20,0 ... 70,0 °C
Tensione DC 10,8 - 30 V DC
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello