Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

NAEH-SCHA SIND 1.2 S016

Część nr.: 21.01.09.00072

Proximity switch

TypeBalluff
Length L27 (mm)
Construction vacuum switchInductive sensor
Voltage DC10.8 - 30 V DC
Electrical connectionMale connect M8, 3 pol
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 27  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Control valve Normally open
Electrical connection Male connect M8, 3 pol
Operating temperature -20.0 ... 70.0 °C
Voltage DC 10.8 - 30 V DC
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka