Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

NAEH-SCHA SIND 1.2 S016

Osanro: 21.01.09.00072

Proximity switch

TypeBalluff
Length L27 (mm)
Construction vacuum switchInductive sensor
Voltage DC10.8 - 30 V DC
Electrical connectionMale connect M8, 3 pol
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Control valve Normally open
Electrical connection Male connect M8, 3 pol
Operating temperature -20.0 ... 70.0 °C
Voltage DC 10.8 - 30 V DC
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin