NAEH-SCHA SIND 1.2 S016
Parça no.: 21.01.09.00072
Proximity switch
| Tip | Balluff |
| Uzunluk L | 27 (mm) |
| İnşaat vakum anahtarı | Endüktif sensör |
| Gerilim DC | 10,8 - 30 V DC |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 3 pol |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 3 pol |
| Çalışma sıcaklığı | -20.0 ... 70.0 °C |
| Gerilim DC | 10,8 - 30 V DC |
Dokümantasyon
Dokümantasyon