NAEH-SCHA SIND 1.2 S016
Onderdeelnr.: 21.01.09.00072
Naderingsschakelaar
| Type | Balluff |
| Length L | 27 (mm) |
| Construction vacuum switch | Inductive sensor |
| Voltage DC | 10.8 - 30 V DC |
| Electrical connection | Stekker M8, 3 pol |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Stekker M8, 3 pol |
| Operating temperature | -20,0 ... 70,0 °C |
| Voltage DC | 10.8 - 30 V DC |
Documentatie
Documentatie