Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

NAEH-SCHA SIND 1.2 S016

Réf. article: 21.01.09.00072

Commutateur de proximité

TypeBalluff
Longueur L27 (mm)
Pressostat et vacuostat de type constructionDétecteur inductif
Tension DC10,8 - 30 V DC
Connexion électriqueConnecteur M8, 3 pol
Données de construction
Attribut Valeur
L 27  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Connexion électrique Connecteur M8, 3 pol
Température de travail -20,0 ... 70,0 °C
Tension DC 10,8 - 30 V DC
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier