Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 12.02.11.00094

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size160
ConnectionG1/2"-F
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
d 34  mm
d2 113  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 1 090  N
Size 160
Weight 400  g
Product family SPU
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku