Schmalz

Informace o objednávce

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Číslo dílu.: 10.01.30.00469

Special area gripper for gentle and extremely dynamic handling of sensitive work pieces

Odvětví: Electronics | Glass

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 55  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
Dmk 46  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-IG
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 100  mm
Y1 73  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force 4 ... 15 N
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption 60 ... 120 l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 215  g
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku