Schmalz

Sipariş Bilgileri

İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.

Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur

 

Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00469

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

ŞekilYanal egzoz havası
Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 55  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
Dmk 46  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-IG
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 100  mm
Y1 73  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti 4 ... 15 N
Vakum debisi 160 ... 235 l/min
Hava tüketimi 60 ... 120 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 1,0 ... 3,0 bar
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 215  g
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git