Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Thin glass gripper STGG is delivered assembled.

Gripper available in various dimensions with integrated vacuum generation (1xE100 or QCMV) or with connection for external vacuum generation (QCM)

 

Available accessories: exhaust air set, holder system, suction / damping module, floating suction cup module, flange plate

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Część nr.: 10.01.30.00469

+Multigrijpsystemen STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Branże: Elektornika | Szkło

ShapeLateral exhaust air
Length L100 (mm)
Width B55 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 55  mm
d 6  mm
d1 4  mm
d2 14  mm
Dmk 46  mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-IG
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 100  mm
Y1 73  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Holding force 4 ... 15 N
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption 60 ... 120 l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 215  g
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka