Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Art-Nr.: 10.01.17.00614

Näherungsschalter

Branchen: Automobil | Metall

Bauart VakuumschalterMagn. Zylindersensor
Spannung DC10-30V-DC
Elektrischer AnschlussStecker M8, 4-polig
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
H 5,5  mm
L 27  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Bauart Vakuumschalter Magn. Zylindersensor
Steuerung Ventil Stromlos offen
Spannung DC 10-30V-DC
Elektrischer Anschluss Stecker M8, 4-polig
Einsatztemperatur -25,0 ... 80,0 °C
Gewicht 9,5  g
Optimaler Mindestabstand zu ferromagnetischen Anbauteilen und Werkstücken: 100 mm (nur in den Positionen der Sensorabfrage). Verwendung von nicht-ferromagnetischen Bauteilen wie Schrauben, Stifte und Halter reduzieren den notwendigen Mindestabstand.
Dokumentation

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb