NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
N° de artículo: 10.01.17.00614
Interruptor de proximidad
Industrias: Automóvil | Metal
| Vacuestato para la tipo de construcción | Sensor de cilindro magnético |
| Tensión DC | 10 - 30 V DC |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 4 polar |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 5,5 mm |
| L | 27 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Vacuestato para la tipo de construcción | Sensor de cilindro magnético |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Tensión DC | 10 - 30 V DC |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 4 polar |
| Temperatura de uso | -25,0 ... 80,0 °C |
| Peso | 9,5 g |
Documentación
Documentación