NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
부품 번호.: 10.01.17.00614
Proximity switch
산업: 금속 | 자동차
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor |
| Voltage DC | 10 - 30 V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 5.5 mm |
| L | 27 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor |
| Control valve | Normally open |
| Voltage DC | 10 - 30 V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Operating temperature | -25.0 ... 80.0 °C |
| Weight | 9.5 g |
관련 문서
관련 문서