Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Osanro: 10.01.17.00614

Proximity switch

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Construction vacuum switchMagnetic cylinder sensor
Voltage DC10 - 30 V - DC
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
H 5,5  mm
L 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Construction vacuum switch Magnetic cylinder sensor
Control valve Normally open
Voltage DC 10 - 30 V - DC
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Operating temperature -25.0 ... 80.0 °C
Weight 9,5  g
Optimal minimum distance from ferromagnetic components and workpieces: 100 mm (only at the sensor detection positions). The use of non-ferromagnetic components such as screws, pins, and holders reduces the required minimum distance.
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin