NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
Część nr.: 10.01.17.00614
Proximity switch
Branże: Metal | Motoryzacja
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor |
| Voltage DC | 10 - 30 V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 5,5 mm |
| L | 27 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor |
| Control valve | Normally open |
| Voltage DC | 10 - 30 V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Operating temperature | -25.0 ... 80.0 °C |
| Weight | 9,5 g |
Dokumentacja
Dokumentacja