NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
Číslo dílu.: 10.01.17.00614
Proximity switch
Odvětví: Automotive | Metal
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor |
| Voltage DC | 10 - 30 V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 5,5 mm |
| L | 27 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Construction vacuum switch | Magnetic cylinder sensor |
| Control valve | Normally open |
| Voltage DC | 10 - 30 V - DC |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Operating temperature | -25.0 ... 80.0 °C |
| Weight | 9,5 g |
Dokumentace
Dokumentace