NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
Numero articolo: 10.01.17.00614
Finecorsa di prossimità
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Vacuostato in costruzione | Sensore magnetico del cilindro |
| Tensione DC | 10 - 30 V - DC |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 5.5 mm |
| L | 27 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Vacuostato in costruzione | Sensore magnetico del cilindro |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Tensione DC | 10 - 30 V - DC |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Temperatura d'intervento | -25,0 ... 80,0 °C |
| Peso | 9.5 g |
Documentazione
Documentazione