Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Réf. article: 10.01.17.00614

Commutateur de proximité

Secteurs : Automobile | Métal

Pressostat et vacuostat de type constructionCapteur cylindrique magnétique
Tension DC10 - 30 V - DC
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
Données de construction
Attribut Valeur
H 5,5  mm
L 27  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction Capteur cylindrique magnétique
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Tension DC 10 - 30 V - DC
Connexion électrique Connecteur M8, 4 pôles
Température de travail -25,0 ... 80,0 °C
Poids propre 9,5  g
Distance minimale optimale par rapport aux composants ferromagnétiques et aux pièces : 100 mm (uniquement au niveau des positions de détection du capteur). L'utilisation de composants non ferromagnétiques, tels que des vis, des goupilles et des supports, permet de réduire la distance minimale exigée.
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier