Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Parça no.: 10.01.17.00614

Yakınlık anahtarı

Endüstriler: Metal | Otomotiv

İnşaat vakum anahtarıManyetik silindir sensör
Gerilim DC10 - 30 V-DC
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
H 5,5  mm
L 27  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İnşaat vakum anahtarı Manyetik silindir sensör
Kontrol Valfi Normalde açık
Gerilim DC 10 - 30 V-DC
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Çalışma sıcaklığı -25.0 ... 80.0 °C
Ağırlık 9,5  g
Ferromanyetik eklere ve iş parçalarına optimum minimum mesafe: 100 mm (sadece sensör tarama konumlarında). Vidalar, pimler ve tutucular gibi ferromanyetik olmayan komponentlerin kullanılması gerekli minimum mesafeyi azaltır.
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git