Schmalz

Manuelle Handhabung • Metall / Blech • Blechtafeln • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Comfort

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von Blechtafeln

Die Be- und Entladung von einer CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschine mit Blechtafeln erfolgte früher per Hand durch zwei bis drei Mitarbeiter. Diese Arbeit war für die Mitarbeiter besonders mühsam und erforderte entsprechenden körperlichen Einsatz. Um hier für eine Entlastung zu sorgen, entschloss man sich zum Kauf eines Vakuum-Hebegerätes von Schmalz.

Der Vakuumheber VacuMaster Comfort ist geeignet zum stufenlosen Schwenken von Werkstücken um 90°. Das Hebegerät wird zur Be- und Entladung einer CNC-Maschine mit Blechtafeln eingesetzt. Es können dabei Gewichte bis 500 kg durch die Hebehilfe transportiert werden. Die Comfort-Ausführung erlaubt schnelles Arbeiten mit komfortabler Bedienung. Das Handhabungsgerät ist mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz ausgestattet und bietet mit seiner Auslegerlänge von 6.000 mm hohe Flexibilität und rundet diese Anlage ideal ab.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb